เผยแพร่สินค้าของคุณ
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
Moen

Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • one–handle
  • 4" centerset design allows for easy installation
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2043
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixing Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets