เผยแพร่สินค้าของคุณ
90 Degree Chrome Exacttemp® Valve Trim - TS3100
Moen

90 Degree Chrome Exacttemp® Valve Trim - TS3100

Features

With ultra-modern styling, the 90 Degree collection is a study in minimalism. Geometric forms, squared corners and straight lines create an urban focal point for today's contemporary baths.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • ExactTemp® thermostatic valve allows you to dial in and maintain your ideal temperature for more precise temperature control
  • built on the Moen M-PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2047
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์90 Degree
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets