เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arris Chrome Transfer Valve Trim - TS23005
Moen

Arris Chrome Transfer Valve Trim - TS23005

Features

Exposed pipes and industrial-chic finishes are just a few of the downtown loft-inspired design details that come to life in Arris faucets and accessories. Sharp angles and tubular lines dominate each piece in this modern collection.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • this brass valve directs water flow to multiple showering functions
  • built on the Moen M-PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2049
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arris
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets