เผยแพร่สินค้าของคุณ
7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Features

From intimate galley kitchens to large gourmet workstations, Align™ faucets bring a refreshed modern look to your home. Simple lines create the contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • features Duralock™ quick connect system for easy installation
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • included side spray for convenient cleaning at the sink
  • aerated stream for everyday cleaning
  • standard design mounts on the sink or countertop
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2054
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Align
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets