เผยแพร่สินค้าของคุณ
8551AC M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Transitional Style, AC-Power
Moen Commercial

8551AC M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Transitional Style, AC-Power

Moen Commercial’s line of M-POWER™ sensor-operated products provide heavy-use facilities efficient and hygienic solutions to maintain sanitary environments and reduce maintenance. With all metal construction and vandal-resistant features, M-POWER products are backed by a best-in-class 5-year warranty.

Features

  • Sensor-operated
  • Manual override/temperature mixing and AC-power models available in each design style
  • Above deck faucet mechanics for ease of access
  • Sentinel Flow option to purge lines 24 hours from last use and Cleaning Mode for temporary sensor deactivation
  • Best-in-class limited five-year warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-1002
  • Product familySingle Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์M-POWER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม