เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Basin mixer with soft closing function, strainer waste and energy and water saving constant flow aerator 5 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    สเปคสินค้า
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.243020-CA
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Cera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน