เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c
    Mora Armatur

    MMIX II Bath mixer 150 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    We have updated our classic MMIX chrome bathtub mixer – now featuring refined, straighter lines and a bolder expression, highlighting its exceptional function and elegance. Its interior has also been upgraded with an improved thermostat for optimal energy efficiency.

    Art.no: 330100 RSK 8245069 NRF 4290378 LVI 6360746

    สเปคสินค้า
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.330100
    • Product familyBath Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MMIX II
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)267
    • ความลึก (มิลลิเมตร)56
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน