เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mora Rexx T5 Bath mixer
Mora Rexx T5 Bath mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx T5 Bath mixer

    Bath mixer that compensates for temperature and pressure fluctuations. With safety stop and Eco function. Downward outlet for shower. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8344025 707000.0011 Chrome/black. RSK 8344026 707010 150 c/c. Chrome. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. Chrome/black. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful bath mixer with world-leading functionality for unbeatable safety and comfort.
    สเปคสินค้า
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.707000
    • Product familyBath Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mora Rexx
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)82
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameMixers or agitators
    • UNSPSC code47101512
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน