เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-84EI30 Fireproof Walls
AC-84EI30 Fireproof Walls
    Morad

    AC-84EI30 Fireproof Walls

    AC-84 EI30 is an aluminum system designed for constructing non-load-bearing fire-rated walls for both interior and exterior applications, meeting EI30 fire protection standards. The system allows the execution of fire-rated walls in a mullion-transom or frameless configuration.

    With a profile depth of 84 mm, the system ensures high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as non-transparent panels. The wall system can be seamlessly integrated with fire-rated door systems for both interior and exterior use, providing structural consistency and enhanced fire safety.

    สเปคสินค้า
      • FIRE RESISTANCE: EI30
      • IMPACT RESISTANCE: IVb
      • SPREAD OF FIRE: NRA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ac-84-EI30-fireproof-walls
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AC-84EI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)84
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 15 11 21
    • OmniClass TitleFire Rated Glass

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (70)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)