เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-84EI60 Fireproof Walls
Morad

AC-84EI60 Fireproof Walls

AC-84 EI60 is an aluminum system designed for constructing non-load-bearing interior and exterior fire-rated walls, meeting EI60 fire protection standards. The system allows for the construction of fire-resistant walls in a mullion-transom configuration or in a frameless (mullionless) setup.

With a profile depth of 84 mm, the system ensures high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as opaque panels. The wall system can be seamlessly combined with the fire-rated door system for interior and exterior use, providing consistent construction and enhanced fire safety.

สเปคสินค้า
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • IMPACT RESISTANCE: IVb
    • SPREAD OF FIRE: NRA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ac-84-EI60-fireproof-walls
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AC-84EI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)84
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 15 11 21
  • OmniClass TitleFire Rated Glass

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (70)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)