เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-84EI60 Fireproof Doors
Morad

AC-84EI60 Fireproof Doors

The AC-84 EI60 is an aluminum system designed for interior and exterior fire-rated doors, meeting EI60 fire protection standards. The system allows for the construction of single-leaf and double-leaf doors, with the option to expand the setup using double-sided sidelights and an upper transom.

With a profile depth of 84 mm for both the frame and sash, the system offers high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units, as well as opaque panel fillings. By selecting the appropriate configurations, it is also possible to achieve smoke-tight classification, further enhancing safety in fire-rated applications.

สเปคสินค้า
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • SMOKE TIGHTNESS: Sa, S200
    • THERMAL TRANSMISSION: Ud > 0.9 W/m²K
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: C2
    • WATERPROOF: 6A
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1611 mm x 3387 mm
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOOR: 1333 mm x 2945 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ac-84-EI60-fireproof-doors
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AC-84EI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)84
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (70)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)