เผยแพร่สินค้าของคุณ
Newport Brass 8233 Newport 365 Bronwen Bathroom Faucet
Newport Brass

Newport Brass 8233 Newport 365 Bronwen Bathroom Faucet

This product features a simple yet sophisticated contemporary aesthetic that brings comfort and clarity to the bathroom and kitchen. Strong edges complement the spout’s smooth contours, making up this modern, architectural design. Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15), Satin Nickel (15S) Solid Brass Construction Forged brass body with top-mounted handle Euro-motion ceramic disc 25 mm valve cartridge ADA compliant contemporary lever handle Spout assembly with integral supply hoses 5. 53" (14. 0 cm) spout height at outlet 4. 99" (12. 7 cm) spout reach (c-c) For single hole configurations 1. 2 gallons (4. 5 liters) per minute maximum flow rate.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid Brass Construction
    • Forged brass body with top-mounted handle
    • Euro-motion ceramic disc 25 mm valve cartridge
    • ADA compliant contemporary lever handle
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • 5.53" (14.0 cm) spout height at outlet
    • 4.99" (12.7 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Newport-Brass-8233-Newport-365-Bronwen-Bathroom-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets