เผยแพร่สินค้าของคุณ
Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet
Newport Brass

Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet

Solid metal construction. Brass valve bodies. Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges. ADA compliant lever handles. Spout assembly with integral supply hoses. Pop-up drain with tail piece.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid metal construction
    • Brass valve bodies
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • ADA compliant lever handles
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 4-1/16" (10.3 cm) spout height at outlet
    • 5-1/8" (13.0 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Newport-Brass-8300-Newport-365-Prezlee-Bathroom-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets