เผยแพร่สินค้าของคุณ
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet

    A powerful flush using only 1.0 GPF designed for light commercial applications.

    The Barron™ pressure assist toilet by Niagara provides a powerful, dependable flush for jobs that need it most. Designed for light commercial applications such as retail, healthcare and office buildings. This toilet’s bowl is elongated with a 10″ rough-in.

    • 1.0 GPF
    • Pressure-Assist Flush
    • MaP Score 1,000g
    • Fully glazed trapway for easy waste removal
    • WaterSense® Certified

    Left Handle Combo SKU: C44.110.01 

    Right Handle Combo SKU: C44.111.01

    สเปคสินค้า
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.barron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-bowl-regular-height-toilet
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC003527
    • ชื่อ ETIMDry toilet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)