เผยแพร่สินค้าของคุณ
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Africa permits to achieve velvety chromatic effects and visual and tactile sensations, perfectly aligned with the cutting-edge trends in the decoration of modern interiors. It is a decorative finish for interiors, with soft metallic pigments that create unique games of light and shades.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Africa
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes