เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luce_Wall Painting
Luce_Wall Painting
    Novacolor

    Luce_Wall Painting

    Luce_Wall Painting is a decorative finish for interior with gentle and soft metallic effects; it is made of selected charges which ensure elegant games of lights and shades. The size and type of these metallic charges make Luce_Wall Painting a very elegant and cutting edge decorative finish, non-invasive, perfectly in line with the latest and most stylish trends in Interior Design.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Luce_Wall Painting permits to achieve innovative chromatic solutions and visual and tactile sensations which make the surrounding locations surprisingly in line with the most modern trend of Interior Design. Luce_Wall Painting is an easy-to-apply product and allows both the professionals and the private decorators to easily achieve high-quality effects.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Luce-wall-painting
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes