เผยแพร่สินค้าของคุณ
Puro_titanium & VOC free
Novacolor

Puro_titanium & VOC free

Silicate-based, breathable paint for interiors Puro_titanium & VOC Free is a water-based matt mineral paint for interiors, formulated with polysilicate of potassium, odorless and without volatile organic compounds (VOC) and Formaldehyde.Puro_titanium & VOC Free sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Puro_titanium & VOC Free represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, it is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass. It contains an innovative mix of mineral charges that guarantee hiding without the use of Titanium dioxide.Its innovative formulation makes Puro_titanium & VOC Free suitable to application on each kind of walls or synthetic paints. The high breathability and alkaline nature help to preserve the substrate from mold development.

ติดต่อกับ Novacolor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Puro-titanium-VOC-free
  • Product familyDecorative products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minerals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
  • OmniClass Number23-15 21 11 13
  • OmniClass TitleTextured Paints
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes