เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
    Optigrün

    Optigrün Aluminium Edge Element

    Optigrün Edge Elements made from aluminium to enclose elevated greening areas (e.g. elevated planting beds) and separate structure levels of different heights.

    Area of use

    - As edging for extensive and intensive green roofs

    - To enclose elevated intensive green roofs (elevated planting beds)

    - To separate different floor covering and greening areas

    Specific properties

    - Versatile and suitable shapes in series, large-scale and custommanufacture

    - Custom colours are available on request

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminium

      Material thickness: 3 mm (to max. 750 mm height); 5 mm (800 - max. 1,200 mm height)

      Length (standard): 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 mm (depending on height)

      Width (standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (depending on height)

      Height (standard): 300 / 400 / 500 / 1,000 mm  Special dimensions - Special dimensions available on request.

      - Inner, outer and special corners in accordance with planning specifications

      Surface (standard): colour-coated according to RAL colour

      Surface (alternative): palette natural aluminium (seams polished)

      Custom paints: available on request

      Weight:

      approx. 5.2 kg/m (height 300 mm)

      approx. 6.6 kg/m (height 400 mm)

      approx. 8.22 kg/m (height 500 mm)

      approx. 20.6 kg/m (height 1,000 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aluminium_Edge_Element
    • Product familyOptigrün Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Edge Elements
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)290
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
    • OmniClass Number23-13 35 25
    • OmniClass TitleStructural Profiled Roofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)