เผยแพร่สินค้าของคุณ
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    สเปคสินค้า
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • Product familyCOX2
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower column
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)253
    • ความลึก (มิลลิเมตร)534
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815