เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pella® Impervia® Casement Window
Pella® Impervia® Casement Window
    Pella Corporation

    Pella® Impervia® Casement Window

    When it comes to performance, Pella Impervia fiberglass casement windows are an overachiever. Made from our incredibly strong, proprietary fiberglass material, casement windows are hinged on one side and vent open on the other. A revolutionary Easy-Slide Operator hardware allows you to open and close the windows with one simple motion. And with a durable powder-coat finish, Pella Impervia casement windows deliver a timeless, long-lasting look.

    • Unmatched strength and lasting durability for proven performance and sleek style.
    • Tested and designed for the extremes.
    • Operable casement windows available in sizes up to 37-1/2” x 79-1/2”.
    • Fixed casement windows available in sizes up to 71-1/2” x 79-1/2”.
    • Performance class and grade LC40-LC50.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pella-impervia-casement-window
    • Product familyCasement Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pella® Impervia®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)