เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pfister LG42-DF0C Kenzo Single Control Bathroom Faucet
Pfister Faucets

Pfister LG42-DF0C Kenzo Single Control Bathroom Faucet

  • Unique Ribbon Water Delivery.
  • 1-hole installation.
  • Includes single post mounting ring.
  • Features a grid drain assembly.
  • Includes valve and cartridge.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: LG42DF1C
    Item Weight: 1.6 ounces
    Product Dimensions: 18.3 x 7.4 x 3.1 inches
    Size: 1-Hole
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: 1-Hole
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.2 GPM
    Number Of Holes: 1
    Handle/Lever Placement: Centerset
    Number of Handles: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Faucet, Grid Drain Assembly, Installation Hardware, Installation Instructions

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pfister-LG42-DF0C-Kenzo-Single-Control-Bathroom-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets