เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
D0491
Product family
OLYOS
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower mixers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-12-19
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
77
กว้าง (มิลลิเมตร)
314
ความลึก (มิลลิเมตร)
181
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
คู่มือการติดตั้ง
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.porcher.com/a-propos/contact
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Description
Bathing fittings
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
ดาวน์โหลด
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด