เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
สเปคสินค้า
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0490
  • Product familyOlyos II
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)78
  • กว้าง (มิลลิเมตร)163
  • ความลึก (มิลลิเมตร)343
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets