เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKYRIS BSH/TH BSH MXR EXPSD
Porcher

OKYRIS BSH/TH BSH MXR EXPSD

Okyris exposed thermostatic bath shower mixer with fin handles and S-Connector
สเปคสินค้า
  • Okyris exposed thermostatic bath shower mixer with fin handles and S-Connector
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0494
  • Product familyOKYRIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)85
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)345
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets