เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
สเปคสินค้า
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0496
  • Product familyOKYRIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1008
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings