เผยแพร่สินค้าของคุณ
100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S
Presto AB

100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S

TYPE 3I FIRE HYDRANT CABINET STABILO®

HOSE, for surface mounting

By default, the type 3i fire hydrant is intended for unheated

sub-roof spaces. The cabinet is insulated with selfextinguishing material and has an insulated extra door

mounted outside the front of the cabinet. Heating is via

a thermostatically controlled electrical heater providing

a minimum temperature of +5ºC inside the cabinet. Frostproof down to –35°C (in still air). The fire hydrant is suitable

for cold storage, unheated garages and storage areas.

They can also be delivered in stainless steel for corrosive

environments such as tunnels, car parks, etc. Supplied with

a ball valve and signs. The cabinet comes with a right-hinged

or left-hinged door. Right-hinged door in standard design.

สเปคสินค้า
  • art. nr. 100715

    Hose Lengt/dimension

    30m/25mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-25-S-100715
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel type 3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)260
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)