เผยแพร่สินค้าของคุณ
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

สเปคสินค้า
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel type 3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)