เผยแพร่สินค้าของคุณ
101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S
Presto AB

101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S

TYPE 4G FIRE HYDRANT

Gable fire hydrants with STABILO® hose

Gable fire hydrant for spaces with limited wall space. Suitable for shopping malls,

stores, etc. where a maximum exposure area for products is prioritised. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged door in standard design

สเปคสินค้า
  • art. nr. 101794

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fire-Hose-Reel-Type-4G-695-30m-19-S-101794
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel Type 4
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)795
  • กว้าง (มิลลิเมตร)195
  • ความลึก (มิลลิเมตร)695
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)