เผยแพร่สินค้าของคุณ
108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S
Presto AB

108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S

Presto Brandpost LB3 is a fire hydrant cabinet with center hose reel with extra cabinets

for foam liquid. Mounting is surface-mounted with STABILO® hose. The fire hydrant is

equipped with a self-developed jet nozzle that distributes the extinguishing agent with a wide

protective beam image and small water drops for maximum cooling effect. Associated injector

distributes the foam liquid from a container placed in the firebox cabinet. Make sure that

Piping systems are thoroughly flushed before installation, this to avoid clogging

of injector.

Presto LB3 can be delivered in standard design, stainless steel design and stainless steel acid-proof

performance.

สเปคสินค้า
  • art.nr. 108501

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fire-Hose-Reel-Type-LB3-285-30m-25-S-108501
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel type 3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)285
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)