เผยแพร่สินค้าของคุณ
570 Washbasin Tap Mixer floor fixing
Presto Ibérica

570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

Push pedal single water washbasin for Presto 570. Model: 23970.
สเปคสินค้า
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 10 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,940 Kg. *Supplied with 1/2 flexible hose, non-return valves and filter gaskets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.23970
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)67
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)295
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป