เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve
Presto Ibérica

ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

Timed mixer tap for exposed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Automatic flow regulator. Model: 98936.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.5 Kg. *Maximum panel thickness 11 mm. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98936
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)132
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป