เผยแพร่สินค้าของคุณ
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    สเปคสินค้า
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P3179310
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Lightning Protection
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป