เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Floor waste collars help prevent the passage of fire and smoke through openings in compartment floors in the event of a fire. For installation of collars on permanent formwork and in thin floor slabs (<150mm) always contact Promat. These collars are available in various models and the type used depends on the certification required for the building.

    PROMASEAL® Floor Waste Cast-in Collars (Patent Pending) are designed to provide fire resistance function where floor wastes penetrate wet areas. The collars have been tested for cast-in floor applications with the pipe fitting within the collar and when tested to AS1530: Part 4 and AS4072: Part 1 achieved an FRL of -/240/240.

    The FWC100 collar is suitable for 50, 80 & 100mm uPVC, 100mm HDPE and 100mm Rehau Raupiano pipe. Minimum Slab depth is 150mm.

    Advantages
    • Tested for uPVC, HDPE and Raupiano pipe
    • Can have socket/coupling for either uPVC or HDPE installed within collar
    • To suit 50, 80 & 100mm pipes
    • High and Low version available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.promaseal_floor_waste_castin_collar_fwc
    • Product familyFire Stopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intumescent Sealing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)107
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (68)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)