เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia

    Compartimentazione verticale con prestazione di resistenza al fuoco sino a EI 180 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza con tasselli e colla - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Rivestimento in aderenza con tasselli - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Controparete - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Controparete con isolante - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Setto autoportante a membrana - 2 PROMATECT-100X 20 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-parete
    • Product familyCompartmentation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walls/Ceilings
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)