เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Compartimentazione orizzontale con prestazione di resistenza al fuoco sino a REI/EI 120 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto in semi-aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato  - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsofitto pendinato con isolante - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato a membrana - 2 Promatect-100X 20 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • Product familyCompartmentation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walls/Ceilings
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • OmniClass Number23-13 25 11 11 11
    • OmniClass TitleCalcium Silicate Board Fireproofing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)