เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

These are normally non loadbearing and, depending on the type of construction, are used to provide protection from fire attack from below and/or above. Ceiling panels are fixed into a steel or timber framing system spanning and supported between two walls.

Solid ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.

These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They will also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solid_ceiling
  • Product familyCeiling
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Ceiling
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCalcium silicate
  • ออกเเบบโดยสิงคโปร์
  • ผลิตโดยสิงคโปร์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (70)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)