เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2
Reliable Sprinkler

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F1RE
  • Product familyCommercial quick response
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F1FR Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationFire Suppression Terminal
  • UNSPSC nameFire sprinkler heads
  • UNSPSC code46191610
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDry-Pipe Sprinkler Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา