เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rohl A1408LPAPC-2 Lavatory Faucet
Rohl

Rohl A1408LPAPC-2 Lavatory Faucet

  • 1/4-turn ceramic disc control cartridges.
  • 3 x 13/8" cut-outs.
  • 4 15/16" spout reach.
  • 1/2" NPT connectors.
  • Matching tub fillers A1454 and A1464.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: A1408LPAPC-2
    Item Weight: 8.9 pounds
    Product Dimensions: 4.9 x 15.8 x 4.9 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Water Consumption: 1.5 GPM
    Number Of Holes: 3
    Handle/Lever Placement: wide-spread
    Number of Handles: 2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rohl-A1408LPAPC-2-Lavatory-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets