เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rohl A1908LMAPC-2 Palladian Widespread Lavatory Faucet
Rohl

Rohl A1908LMAPC-2 Palladian Widespread Lavatory Faucet

  • Palladian metal levers.
  • 1/4-turn ceramic disc control cartridges.
  • Brass construction.
  • 3 x 1 3/8" cutouts.
  • 5 3/4" spout reach.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: A1908LMAPC-2
    Item Weight: 8.99 pounds
    Product Dimensions: 5.8 x 6 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 3
    Handle/Lever Placement: wide-spread

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rohl-A1908LMAPC-2-Palladian-Widespread-Lavatory-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets