เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access
Ruskin

DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access

The Ruskin DIBD2GA is a UL555 Classified Fire Damper designed for use in "out of wall or concrete floor" grille access applications. The DIBD2GA features:
  • Access to damper through grille (by others)
  • Ratings to close against airflow and pressure in the system
  • 1/2 Hour UL555 tested and approved
  • No mounting angles required (ideal for shafts)
  • 36"w x 36"h maximum opening size
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-127
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (67)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)