เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1FR Series
Reliable Sprinkler

F1FR Series

4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F1FR
  • Product familyCommercial quick response
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์F1FR Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationFire Suppression Terminal
  • UNSPSC nameFire sprinkler heads
  • UNSPSC code46191610
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDry-Pipe Sprinkler Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา