เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy W|D close coupled rimflush toilet
Easy W|D close coupled rimflush toilet
    Sanindusa

    Easy W|D close coupled rimflush toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats (not included): 23131 - Easy toilet seat with slowclose system; 23114 - Easy toilet seat with top fixing hinges; 23121 - Easy thermoplast toilet seat; Compatible cisterns (not included): 131111LM - Easy bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131113LM - Easy side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131141LM - Easy bottom water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism; 131143LM - Easy side water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism: 42 - fixing kit (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.131024CX_Easy_wd-close-coupled-rimflush-toilet
    • Product familyEasy
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)342
    • ความลึก (มิลลิเมตร)625
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilet bowls
    • UNSPSC code30181511
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้