เผยแพร่สินค้าของคุณ
Look rimflush wall mounted wc with concealed fixation
Look rimflush wall mounted wc with concealed fixation
    Sanindusa

    Look rimflush wall mounted wc with concealed fixation

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene, makes easier the toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close. Without holes in the sidewalls. Invisible fixation

    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.134034_Look_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Product familyLook
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)335
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)505
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้