เผยแพร่สินค้าของคุณ
Winner Confort low level toilet with Rimflush
Sanindusa

Winner Confort low level toilet with Rimflush

Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

สเปคสินค้า
  • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system; 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.144011_winner-confort-low-level-toilet-with-rimflush
  • Product familyWinner Confort
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)464
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)