เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eco concealed timer tap for urinal
Sanindusa

Eco concealed timer tap for urinal

Operates showers or urinals compatible with thermostatic mixing valves showerheads arms and slide bar shower kits With anti-water hammer system
สเปคสินค้า
  • n-a
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.519054111_Eco_concealed-timer-tap-for-urinal
  • Product familyEco
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps-Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)118
  • กว้าง (มิลลิเมตร)118
  • ความลึก (มิลลิเมตร)52
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้