เผยแพร่สินค้าของคุณ
New Ícone long basin mixer
Sanindusa

New Ícone long basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer To install on the basin or on the countertop With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar Compatible pop up wastes _not included_ 4V9211 4V9411 4V9111 4V9110 4V9311 4V9116 4V9711
สเปคสินค้า
  • Single lever basin mixer 2 x H3-8-M10x1-T-L35-600 stainless steel flexible supply hoses
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.526430111_NewIcone_long-basin-mixer
  • Product familyNew Ícone
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps-Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)328
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)176
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้