เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
สเปคสินค้า
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Product familyEasy
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps-Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)188
  • กว้าง (มิลลิเมตร)220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)255
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้