เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEAL Next 65 Visible
SOLEAL Next 65 Visible
    Sapa

    SOLEAL Next 65 Visible

    The visible structure is balanced between the fixed frame and the opening vent, providing an additional aesthetical touch to the window.

    • Multiple applications
    • Aesthetic offer with wide choice internal and external profiles
    • Large choice of colours and accessories
    • Concealed hardware, handle and drainage
    • Effective thermal, acoustic and weather tightness performances
    • Large sizes
    • Reliable safety features
    • Reduced threshold for persons with disabilities
    สเปคสินค้า
    • Diversity of applications :

      • Openings: side hung, tilt, tilt & turn
      • Façade and other ranges integration
      • Composite assemblies
      • Horizontal and vertical pivot
      • Patio window
      • Juliet balcony
      • Motorised available for tilt
      • Magnetic window contact
      • Building management system: concealed locking sensor
      • Security glazing beads
      • Antibacterial coating on handles
      • Reduced threshold for disabled: 15-20 mm

      High performnces :

      • Thermal: Uw up to 0,93 W/m²K
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 1500
      • Wind pressure resistance: Class 5
      • Acoustic performance: Rw up to 47 dB
      • Burglary resistance up to RC2, RC3 and PAS24

      Larges sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 59 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soleal-next-65-visible
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    ตุรกี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (7)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (7)