เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 2500

    MODEL 2500 SMOKE CURTAIN
    This versatile vertical smoke partition curtain is available in large dimensions suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures.

    MODEL 2500 FIRE + SMOKE
    Flexibility is the defining characteristic of this fire + smoke curtain. Available in large dimensions, this vertically deploying solution is suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures where fire-rated protection is required. This specialized curtain assembly can be specified with an optional split curtain access for manual egress per ICC AC77.
    สเปคสินค้า
    • Flexibility is the defining characteristic of this fire curtain and smoke curtain. Available in large dimensions, this vertically deploying solution is suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures where fire-rated protection is required. This specialized curtain assembly can be specified with an optional split curtain access for manual egress per ICC AC77.

      Fire Curtain

      Smoke Curtain

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SmokeGuard-2500
    • Product familyFire Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Curtains and Shutters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFire and smoke curtain systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Smoke Curtains
    • OmniClass Number23-17 21 15
    • OmniClass TitleFire and Smoke Shutters and Curtains