เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grifo de baño-ducha monomando Go!
Standard Hidráulica

Grifo de baño-ducha monomando Go!

สเปคสินค้า
  • Un diseño con una línea práctica y sencilla es la principal característica del grifo de baño-ducha monomando con accesorios Go de Clever.
    La simpleza de sus líneas hace que se integre perfectamente en cualquier estilo de decoración.

    Este grifo de baño-ducha de la serie Go! se caracteriza también por la durabilidad que le confiere su acabado cromado.

    Además, este grifo de Clever incorpora un inversor automático que garantiza siempre la apertura en posición baño.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grifo-98622
  • Product familyTaps & Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clever taps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา